Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-32-25-270-P-A-S2-B
556498
GTIN 4052568200855
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Góc xoay
0 deg - 272 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
1.7E-4 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận