Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-32- -270-CC-A-S20-B

556532

Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Góc xoay
0 deg - 246 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.0021 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận