Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-40- -270-CC-A-S20-B
556580
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Góc xoay
0 deg - 240 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.004 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận