Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B

556601

GTIN 4052568201463

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Góc xoay
0 deg - 246 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
7.0E-4 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận