Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B

556630

GTIN 4052568201616

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Góc xoay
0 deg - 272 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
7.0E-5 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận