Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B
556658
GTIN 4052568201760
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Góc xoay
0 deg - 246 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
0.0016 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận