Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B

556732

GTIN 4052568202170

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Góc xoay
0 deg - 272 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
2.4E-4 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận