Van điện từ MHJ10-S-0,35-MF
557601
GTIN 4052568096519
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
2/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
100 l/min
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Áp suất vận hành
0.5 bar - 6 bar