Bản lề xy lanh DW-80- -Y-A

557930

Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Hành trình
10 mm - 200 mm
Cổng nối khí nén
Rc3/8
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
2721 N