Bản lề xy lanh DWC-50-75-Y

558088

GTIN 4052568204655

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Hành trình
75 mm
Cổng nối khí nén
Rc1/4
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
990 N