Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van cụm

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1

558370

GTIN 4052568205287

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
260 l/min - 450 l/min
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Kiểu vận hành
điện