Đầu nối khí dạng T NPQM-T-Q12-E-P10
558790
GTIN 4052568055271
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
11 mm