Đầu nối NPQM-D-S10-E-P10

558814

GTIN 4052568055486

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối QS-10
Cổng nối khí nén 2
Đầu nối QS-10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
8 mm