Đầu nối ren khí dạng L NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
GTIN 4052568055578
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
8.5 mm