Xy lanh tiêu chuẩn DSNU-25-300-PPS-A
559291
GTIN 4052568205676
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
294.5 N
Hành trình
300 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh