Van điện từ CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
559641
GTIN 4052568206208
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Đa kết nối với tách áp suất
Kiểu vận hành
điện