Van điện từ CPV10-M1H-5JS-K-M7
559644
GTIN 4052568206222
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Đa kết nối với tách áp suất
Kiểu vận hành
điện