Van điện từ CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
559645
GTIN 4052568206239
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang t ải...
Chức năng van
2x2/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Đa kết nối với tách áp suất
Kiểu vận hành
điện