Van điện từ CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8

559649

GTIN 4052568206260

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
800 l/min
Cổng nối khí nén 1
Đa kết nối với tách áp suất
Kiểu vận hành
điện