Cáp kết nối VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
560412
GTIN 4052568207212
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Cáp có giắc cắm
Chiều dài cáp
10 m
Cấu tạo cáp
25 x 0,34 mm²
Đặc điểm dây dẫn
thích hợp cho máng xích
Mức độ bảo vệ
IP67 - theo tiêu chuẩn IEC 60529