Cáp kết nối VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

560415

GTIN 4052568207243

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Cáp có giắc cắm
Chiều dài cáp
10 m
Cấu tạo cáp
25 x 0,34 mm²
Đặc điểm dây dẫn
thích hợp cho máng xích
Mức độ bảo vệ
IP67 - theo tiêu chuẩn IEC 60529