Cáp kết nối VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5

560417

GTIN 4052568207250

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Cáp có giắc cắm
Chiều dài cáp
5 m
Cấu tạo cáp
25 x 0,34 mm²
Đặc điểm dây dẫn
Tiêu chuẩn
Mức độ bảo vệ
IP67 - theo tiêu chuẩn IEC 60529