Cáp kết nối VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5
560426
GTIN 4052568207335
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Cáp có giắc cắm
Chiều dài cáp
5 m
Cấu tạo cáp
36 x 0,25 mm²
Đặc điểm dây dẫn
Tiêu chuẩn
Mức độ bảo vệ
IP67 - theo tiêu chuẩn IEC 60529