Cáp kết nối VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

560427

GTIN 4052568207342

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Cáp có giắc cắm
Chiều dài cáp
10 m
Cấu tạo cáp
36 x 0,25 mm²
Đặc điểm dây dẫn
Tiêu chuẩn
Mức độ bảo vệ
IP67 - theo tiêu chuẩn IEC 60529