Van điện từ VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

560699

GTIN 4052568098247

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 mở đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
200 l/min
Cổng nối khí nén 1
M5
Áp suất vận hành
2 bar - 8 bar