Van điện từ VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
560701
GTIN 4052568207526
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
200 l/min
Cổng nối khí nén 1
M7
Áp suất vận hành
2 bar - 8 bar