Van điện từ VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
560708
GTIN 4052568207557
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
180 l/min
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Áp suất vận hành
2 bar - 8 bar