Ống nhựa PUN-V0-10X2-RT-C
561712
GTIN 4052568056506
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
10 mm
Ø trong
6 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C