Ống nhựa PUN-V0-6X2-WS-C

561714

GTIN 4052568056520

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
6 mm
Ø trong
2 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 30 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C