Cuộn điện từ VACC-S13-18-A1-1

562889

GTIN 4052568210342

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 2,1 W
Mức độ bảo vệ
IP65