Cuộn điện từ VACC-S13-18-A1-1U

562890

GTIN 4052568210359

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, công suất 2,1 VA
Mức độ bảo vệ
IP65