Cuộn điện từ VACC-S13-18-A1-2U

562891

GTIN 4052568210366

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, công suất 1,8 VA
Mức độ bảo vệ
IP65