Cuộn điện từ VACC-S18-25-K5-3U-EX4D

562902

GTIN 4052568210472

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp NPT1/2
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, công suất 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Mức độ bảo vệ
IP65