Van chân không MHA1-2X2/2G-1,5

563365

GTIN 4052568210786

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x2/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
30 l/min
Cổng nối khí nén 1
chuẩn bị cho QSP10
Áp suất vận hành
0 bar - 1.5 bar