Bộ lọc micro MS9-LFM-G-AUM-DA
564048
GTIN 4052568211301
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Mô-đun pin
Áp suất vận hành
0 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm