Bộ lọc micro MS9-LFM-G-AUV
564049
GTIN 4052568211318
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Mô-đun pin
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
5 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm