Bộ lọc điều áp MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
564111
GTIN 4052568211424
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Bộ hiển thị áp suất
với áp kế
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm