Bộ lọc điều áp MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS

564125

GTIN 4052568211547

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Bộ hiển thị áp suất
với áp kế
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm