Bộ điều áp MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
564134
GTIN 4052568211578
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang t ải...
Bộ hiển thị áp suất
với áp kế
Áp suất vận hành
1 bar - 20 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 4 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.4 bar