Bộ điều áp MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

564142

GTIN 4052568211639

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Bộ hiển thị áp suất
với áp kế
Áp suất vận hành
1 bar - 20 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.4 bar