Bộ điều áp MS12-LR-G-PE6

564888

GTIN 4052568211882

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.15 bar - 6 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.04 bar