Bản lề xy lanh DWA-50-125-Y-A-G
565729
GTIN 4052568212728
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Hành trình
125 mm
Cổng nối khí nén
G1/4
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
990 N