Bản lề xy lanh DW-80-75-Y-A-G
565799
GTIN 4052568213305
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Hành trình
75 mm
Cổng nối khí nén
G3/8
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
2721 N