Bản lề xy lanh DW-80-125-Y-A-G

565801

GTIN 4052568213329

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Hành trình
125 mm
Cổng nối khí nén
G3/8
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
2721 N