Van điện từ VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
566474
GTIN 4052568100162
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
330 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M7
Kiểu vận hành
điện