Van điện từ VUVG-L10-P53E-T-M7-1P3
566477
GTIN 4052568213848
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M7
Kiểu vận hành
điện