Van điện từ VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
566499
GTIN 4052568100209
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện