Van điện từ VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3
566507
GTIN 4052568214081
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện