Van điện từ VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
566508
GTIN 4052568100216
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện