Ổ cắm có cáp NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
566665
GTIN 4052568057428
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Kiểu kết nối S
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
2x dây dẫn đơn
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
5 m